Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 5°C bis 40°C
Lagerung -25°C bis 55°C
Transport -25°C bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5% bis 85%, nicht kondensierend
Lagerung 95%
Transport 95% bei 40°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 110 mm
Höhe 275 mm
Tiefe 110 mm
Gewicht 2 kg
Materialnummer:
8F1GCA.AS027B00I-1
Beschreibung:
ACOPOStrak Zusatzständer CB, 275 mm
Dokumentation Version (Datum) Download
ACOPOStrak Anwenderhandbuch PDF / 133 MB
Datenblatt 8F1GCA.AS027A00I-1 PDF / 129 KB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
ACOPOStrak Zusatzständer C STP / 230 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo