Materialnummer:
1SWMPA6D3Beschreibung:
mapp 6D 3
Optionales Zubehör
mapp 6D Lizenzen
| 1TCMP6D-TML.0010-0 | "Folgende Funktionen sind im mapp 6D Traffic Manager Large - Premium Paket enthalten: - Steuerung aller Shuttles einer ACOPOS 6D Baugruppe mit mehr als 30 Segmenten über den Traffic Manager - Alle von MpTraffic bereitgestellten Funktionen - Import der mit dem 6D LaunchPad erstellten Traffic Manager- Konfigurationen - Anzeige des mapp View 6D Widget mit Informationen aus dem Traffic Manager" |
| 1TCMP6D-TMM.0010-0 | "Folgende Funktionen sind im mapp 6D Traffic Manager Medium - Premium Paket enthalten: - Steuerung aller Shuttles einer ACOPOS 6D Baugruppe mit bis zu 30 Segmenten über den Traffic Manager - Alle von MpTraffic bereitgestellten Funktionen - Import der mit dem 6D LaunchPad erstellten Traffic Manager- Konfigurationen - Anzeige des mapp View 6D Widget mit Informationen aus dem Traffic Managerge ersichtlich." |
| 1TCMP6D-TMS.0010-0 | "Folgende Funktionen sind im mapp 6D Traffic Manager Small - Premium Paket enthalten: - Steuerung aller Shuttles einer ACOPOS 6D Baugruppe mit bis zu 9 Segmenten über den Traffic Manager - Alle von MpTraffic bereitgestellten Funktionen - Import der mit dem 6D LaunchPad erstellten Traffic Manager- Konfigurationen - Anzeige des mapp View 6D Widget mit Informationen aus dem Traffic Managerge ersichtlich." |
| B&R mapp Technology and Technology Packages | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V6.0 TP Upgrade (mapp6D_3.4.0.20) | EXE / 28 MB | |
| V6.0 TP Upgrade (mapp6D_3.4.1.8) | EXE / 24 MB |