Wiederholgenauigkeit
Wiederholgenauigkeit 10 μm typ.
Erkennung
Absolute ID integriert
Einsatzbedingungen
Shuttle-Temperatur im Betrieb 5 bis 70°C
Nutzlast
maximal 12 kg
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Lagerung -40 bis 70°C
Transport -40 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 85%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 85%
Transport 95% bei 40°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Höhe 12,35 mm
max. Anzugsmoment 2,5 Nm
Materialnummer:
8FLS4.44280.00I-1
Beschreibung:
ACOPOS 6D Shuttle S4 440 x 280 x 14 mm, Nutzlast 12,0 kg
Dokumentation Version (Datum) Download
ACOPOS 6D S4 Anwenderhandbuch PDF / 7 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo