Wiederholgenauigkeit
Wiederholgenauigkeit 10 μm typ.
Erkennung
Absolute ID integriert
Einsatzbedingungen
Shuttle-Temperatur im Betrieb 5 bis 70°C
Nutzlast
maximal 3 kg
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Lagerung -40 bis 70°C
Transport -40 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 85%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 85%
Transport 95% bei 40°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 156 mm
Länge 236 mm
Höhe 12,35 mm
Gewicht 2 kg
max. Anzugsmoment 2,5 Nm
Materialnummer:
8FLS4.24160.00I-1
Beschreibung:
ACOPOS 6D Shuttle S4 240 x 160 x 12 mm, Nutzlast 3,0 kg
Dokumentation Version (Datum) Download
ACOPOS 6D S4 Anwenderhandbuch PDF / 7 MB
Datenblatt 8FLS4.24160.00I-1 PDF / 139 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo