Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | in Vorbereitung |
| CSA | cCSAus 305307 |
Leistungsanschluss
DC-Zwischenkreisanschluss
| Schutzmaßnahmen | |
| Überlastschutz | Nein |
| Kurz- und Erdschlussschutz | Nein |
Feldbus
| Typ | 6D Link |
| Ausführung | 4x M12-Anschluss 12 pol. A-kodiert |
| Leitungslänge |
0,65 m zwischen angrenzenden Segmenten max. 2,8 m vom ACOPOS 6D Controller |
Enableeingänge
| Schaltschwellen | |
| Low | 0 bis 4 V |
| High | 18 bis 30 V |
Einsatzbedingungen
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | |
| nominal | 5 bis 40°C |
| Lagerung | -25 bis 55°C |
| Transport | -25 bis 70°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | 5 bis 85%, nicht kondensierend |
| Lagerung | 5 bis 95% |
| Transport | 95% bei 40°C |
Mechanische Eigenschaften
Kühlung
Materialnummer:
8FLI31.1248.00I-2Beschreibung:
ACOPOS 6D Segment S3 120x480 mm, 6D Link M12, Versorgungsanschluss M20, Kühlanschluss 10 mm
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt 8FLI31.1248.00I-2 | PDF / 183 KB |