Allgemeines
| Kühlung | Lüfterlos |
| Leistungsaufnahme | 8 W |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | in Vorbereitung |
| CSA | cCSAus 305307 |
Leistungsanschluss
| Eingangsspannung | 18 bis 58 VDC |
| Eingangsstrom |
min. 0,75 A bei 18 VDC min. 0,25 A bei 48 VDC |
Schnittstellen
| Schnittstelle IF1 | |
| Typ | LNK |
| Ausführung | M12-Anschluss 12-pol. A-kodiert |
| Leitungslänge | max. 2,8 m |
| Schnittstelle IF2 | |
| Typ | ETH |
| Ausführung | M12-Anschluss 8-pol. A-kodiert |
| Leitungslänge | max. 20 m |
| Übertragungsrate | 1 Gbit/s |
| Schnittstelle IF3 | |
| Typ | PLK1 |
| Ausführung | M12-Anschluss 4-pol. D-kodiert |
| Leitungslänge | max. 20 m |
| Übertragungsrate | 100 Mbit/s |
| Schnittstelle IF4 | |
| Typ | PLK2 |
| Ausführung | M12-Anschluss 4-pol. D-kodiert |
| Leitungslänge | max. 20 m |
| Übertragung | 100 Mbit/s |
Einsatzbedingungen
| Einbaulage | |
| waagrecht | Ja |
| senkrecht | Ja |
| Schutzart nach EN 60529 | IP65/IP67 |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | 5 bis 40°C |
| Lagerung | -25 bis 55°C |
| Transport | -25 bis 70°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | 5 bis 85%, nicht kondensierend |
| Lagerung | 5 bis 95% |
| Transport | 95% bei 40°C |
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Breite | 179 mm |
| Höhe | 36,1 mm |
| Tiefe | 136 mm |
| Gewicht | 1 kg |
Materialnummer:
8FLM11.0000.00I-2Beschreibung:
ACOPOS 6D Controller, M12-Anschluss für 6D Link, EPL Hub
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V4.9 HW Upgrade (8FLM11.0000.00I-2) | EXE / 286 KB | |
| V6.0 HW Upgrade (8FLM11.0000.00I-2) | EXE / 293 KB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| ACOPOS 6D S4 Anwenderhandbuch | PDF / 7 MB | |
| Datenblatt 8FLM11.0000.00I-2 | PDF / 233 KB |