Allgemeines
Kühlung Lüfterlos
Leistungsaufnahme 8 W
Zulassungen
CE Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) Evaluierung läuft
Leistungsanschluss
Versorgung Versorgung nur in Verbindung mit 80PS080X3.10-01 und 8F1OA.01B.0000-1
oder
8B0C0320Hx00.B00-1
Eingangsspannung 18 bis 48 VDC
Eingangsstrom min. 0,75 A bei 18 VDC
min. 0,25 A bei 48 VDC
Schnittstellen
Schnittstelle IF1
Typ Ethernet
Ausführung M12 A-codiert
Leitungslänge max. 20 m
Übertragungsrate 1 Gbit/s
Schnittstelle IF2
Typ POWERLINK
Ausführung M12 D-codiert
Leitungslänge max. 20 m
Übertragungsrate 100 Mbit/s
Schnittstelle IF3
Typ POWERLINK
Ausführung M12 D-codiert
Leitungslänge max. 20 m
Übertragungsrate 100 Mbit/s
Schnittstelle IF4
Typ 6D Link
Ausführung HDMI
Leitungslänge max. 2,7 m
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Ja
Schutzart nach EN 60529 IP65/IP67
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 5 bis 40°C
Lagerung -25 bis 55°C
Transport -25 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 80%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%
Transport 95% bei 40°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 179 mm
Höhe 33,1 mm
Tiefe 147 mm
Gewicht 1 kg
Materialnummer:
8FLM01.0000.00I-1
Beschreibung:
ACOPOS 6D Controller
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.9 HW Upgrade (8FLM01.0000.00I-1) EXE / 285 KB
V6.0 HW Upgrade (8FLM01.0000.00I-1) EXE / 292 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
ACOPOS 6D S3 Anwenderhandbuch PDF / 11 MB
Datenblatt 8FLM01.0000.00I-1 PDF / 452 KB
Firmware Upgrades Version (Datum) Download
ACOPOS 6D Controller Firmware ZIP / 113 MB
Tools / Utilities / Beispiele Version (Datum) Download
ACOPOS 6D Segment Firmware Update Tool (24-92, 24-01) ZIP / 31 MB
PMTool ZIP / 18 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo