Kurzbeschreibung
| I/O-Modul | 1 SSI-Absolutgeber 24 V |
Allgemeines
| Eingangsspannung | 24 VDC -15% / +20% |
| B&R ID-Code | 0x1BAE |
| Statusanzeigen | I/O-Funktion pro Kanal, Betriebszustand, Modulstatus |
| Diagnose | |
| Modul Run/Error | Ja, per Status-LED und SW-Status |
| Leistungsaufnahme | |
| Bus | 0,01 W |
| I/O-intern | 1,3 W |
| Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] | - |
| Ausführung der Signalleitungen | Für alle Signalleitungen sind geschirmte Leitungen zu verwenden |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| ATEX |
Zone 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc IP20, Ta (siehe X20 Anwenderhandbuch) FTZÚ 09 ATEX 0083X |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
| HazLoc |
cCSAus 244665 Process Control Equipment for Hazardous Locations Class I, Division 2, Groups ABCD, T5 |
| DNV |
Temperature: B (0 to 55 °C) Humidity: B (up to 100%) Vibration: B (4 g) EMC: B (bridge and open deck) |
| CCS | Ja |
| LR | ENV1 |
| KR | Ja |
| ABS | Ja |
| BV |
EC33B Temperature: 5 - 55 °C Vibration: 4 g EMC: Bridge and open deck |
| KC | Ja |
Digitale Eingänge
| Anzahl | 1 |
| Nennspannung | 24 VDC |
| Eingangscharakteristik nach EN 61131-2 | Typ 1 |
| Eingangsstrom bei 24 VDC | ca. 3,3 mA |
| Eingangsbeschaltung | Sink |
| Eingangsfilter | |
| Hardware | ≤2 µs |
| Software | - |
| Anschlusstechnik | 3-Leitertechnik |
| Eingangswiderstand | 7,19 kΩ |
| Schaltschwellen | |
| Low | <5 VDC |
| High | >15 VDC |
| Isolationsspannung zwischen Kanal und Bus | 500 Veff |
SSI-Absolutwertgeber
| Gebereingänge | 24 V, asymmetrisch |
| Zähltiefe | 32 Bit |
| max. Übertragungsrate | 125 kBit/s |
| Geberversorgung | Modulintern, max. 600 mA |
| Codierung | Gray/Binär |
| CLK: Ausgangsstrom | max. 100 mA |
| DATA: Eingangswiderstand | 18,4 kΩ |
| Isolationsspannung zwischen Geber und Bus | 500 Veff |
| Überlastverhalten der Geberversorgung | Kurzschlussfest, überlastfest |
| Schaltschwellen | |
| Low | <5 VDC |
| High | >15 VDC |
Elektrische Eigenschaften
| Potenzialtrennung |
Bus zu Geber und Kanal getrennt Kanal zu Geber nicht getrennt
|
Einsatzbedingungen
| Einbaulage | |
| waagrecht | Ja |
| senkrecht | Ja |
| Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | |
| 0 bis 2000 m | Keine Einschränkung |
| >2000 m | Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m |
| Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | |
| waagrechte Einbaulage | -25 bis 60°C |
| senkrechte Einbaulage | -25 bis 50°C |
| Derating | - |
| Lagerung | -40 bis 85°C |
| Transport | -40 bis 85°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Lagerung | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Transport | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Mechanische Eigenschaften
| Anmerkung |
Feldklemme 1x X20TB12 gesondert bestellen Busmodul 1x X20BM11 gesondert bestellen |
| Rastermaß | 12,5 +0,2 mm |
Materialnummer:
X20DC1398Beschreibung:
- 1 SSI-Absolutgeber 24 V
- 1 zusätzlicher Eingang
- 24 VDC und GND für Geberversorgung
Das Modul ist mit einem Eingang für SSI-Absolutgeber mit 24 V Gebersignal ausgestattet.
Erforderliches Zubehör
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| AS 2.6 Upgrade X20DC1398 | EXE / 545 KB | |
| AS 3.0 Upgrade X20DC1398 | EXE / 544 KB | |
| V2.6 HW Upgrade (X20DC1398) | EXE / 1 MB | |
| V3.0 HW Upgrade (X20DC1398) | EXE / 2 MB | |
| V4.0 HW Upgrade (X20DC1398) | EXE / 854 KB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt X20DC1398 | PDF / 235 KB | |
| X20 Beipackzettel ATEX/CSA | PDF / 2 MB | |
| X20 System Anwenderhandbuch | PDF / 49 MB |
| E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| X20 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 160 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D File DXF/STEP X20 Elektronikmodul | ZIP / 10 KB | |
| 3D File STEP X20 I/O-Scheibe | ZIP / 872 KB | |
| Abmessungen PDF X20 Elektronikmodul | PDF / 3 KB |