Kurzbeschreibung
| Hub | 1 Fast Ethernet Schnittstelle für Lichtwellenleiter zur Hub-Erweiterung |
Allgemeines
| Statusanzeigen | Modulstatus, Busfunktion |
| Diagnose | |
| Modulstatus | Ja, per Status-LED |
| Busfunktion | Ja, per Status-LED |
| Leistungsaufnahme | 1,45 W |
| Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] | - |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | in Vorbereitung |
| ATEX |
Zone 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc IP20, Ta (siehe X20 Anwenderhandbuch) FTZÚ 09 ATEX 0083X |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
| HazLoc |
cCSAus 244665 Process Control Equipment for Hazardous Locations Class I, Division 2, Groups ABCD, T5 |
| DNV |
Temperature: B (0 to 55 °C) Humidity: B (up to 100%) Vibration: B (4 g) EMC: B (bridge and open deck) |
| LR | ENV1 |
| KR | Ja |
| ABS | Ja |
| BV |
EC33B Temperature: 5 - 55 °C Vibration: 4 g EMC: Bridge and open deck |
Schnittstellen
| Typ | Hub-Erweiterungsmodul |
| Ausführung | 1x Duplex-LC female |
| Übertragungsrate | 100 MBit/s |
| Übertragung | |
| Physik | 100BASE-FX |
| Halbduplex | Ja |
| Vollduplex | Nein |
| Autonegotiation | Nein |
| Auto-MDI/MDIX | Nein |
| Hub-Durchlaufzeit | 0,96 bis 1 µs |
| Wellenlänge |
typ. 1300 nm Rx-Bereich: 1270 bis 1380 nm Tx-Bereich: 1270 bis 1380 nm
|
| Kabel-Fasertyp |
Multimode Fiber mit 62,5/125 µm oder 50/125 µm Kerndurchmesser An beiden Seiten: Stecker Duplex-LC male |
| optisches Leistungsbudget | |
| Glasfaser 62,5/125 µm, NA = 0,275 | 11 dB |
| Glasfaser 50/125 µm, NA = 0,200 | 7,5 dB |
| Leitungslänge | |
| Halbduplex | max. 175 m zwischen 2 Stationen (Segmentlänge) |
| POWERLINK | max. 2 km zwischen 2 Stationen (Segmentlänge) |
Elektrische Eigenschaften
| Potenzialtrennung | Versorgung zu Ethernet getrennt |
Einsatzbedingungen
| Einbaulage | |
| waagrecht | Ja |
| senkrecht | Ja |
| Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | |
| 0 bis 2000 m | Keine Einschränkung |
| >2000 m | Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m |
| Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | |
| waagrechte Einbaulage | -25 bis 60°C |
| senkrechte Einbaulage | -25 bis 50°C |
| Derating | - |
| Lagerung | -40 bis 85°C |
| Transport | -40 bis 85°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | Bis 100%, kondensierend |
| Lagerung | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Transport | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Materialnummer:
X20cHB1881Beschreibung:
- Hub-Erweiterungsmodul
- 1-fach Hub 100 BASE-FX
- Hot-swap-fähig

Die POWERLINK Bus Controller X20BC8083 und X20BC8084 (ab Revision D0) und der Stand-Alone-Hub X20HB8880 sind mit einer modularen Hub-Erweiterung ausgestattet. Je nach Busbasis sind zusätzlich 1 oder 2 Steckplätze verfügbar. Auf diesen Steckplätzen kann das Hub-Erweiterungsmodul X20HB1881 betrieben werden. Zu beachten ist, dass die Hardware-Revision vom X20BC8083 und X20HB8880 ≥F0 sein muss.
Das Hub-Erweiterungsmodul ist als 1-fach Hub ausgeführt. Die Ethernet-Anbindung erfolgt über 62,5/125 µm oder 50/125 µm Glasfaser Multimode Kabel mit einem Duplex-LC-Stecker. Der Modul- und Netzwerkstatus wird über LEDs angezeigt.
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V4.0 HW Upgrade (X20cHB1881) | EXE / 734 KB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Coated Module | PDF / 62 KB | |
| Datenblatt X20(c)HB1881 | PDF / 1 MB | |
| Redundanz für Steuerungssysteme | PDF / 9 MB | |
| X20 Beipackzettel ATEX/CSA | PDF / 2 MB | |
| X20 System Anwenderhandbuch | PDF / 49 MB |
| E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| X20 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 160 MB |