Kurzbeschreibung
| I/O-Modul | IO-Link Master mit 4 IO-Link Schnittstellen |
Allgemeines
| B&R ID-Code | 0xEB57 |
| Statusanzeigen | IO-Link, Betriebszustand, Modulstatus |
| Diagnose | |
| Modul Run/Error | Ja, per Status-LED und SW-Status |
| IO-Link Betriebszustand | Ja, per Status-LED und SW-Status |
| C/Q-Status | Ja, per Status-LED und SW-Status |
| Kabelspezifikation | |
| Kabeltyp | 3-poliges Standard Sensorkabel, ungeschirmt |
| Kabellänge | max. 20 m |
| Leitungskapazität | max. 3 nF |
| Schleifenwiderstand | max. 6 Ω |
| Leistungsaufnahme | |
| Bus | 0,01 W |
| I/O-intern | 0,71 W |
| Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] | - |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | in Vorbereitung |
| ATEX |
Zone 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc IP20, Ta (siehe X20 Anwenderhandbuch) FTZÚ 09 ATEX 0083X |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
| HazLoc |
cCSAus 244665 Process Control Equipment for Hazardous Locations Class I, Division 2, Groups ABCD, T5 |
| DNV |
Temperature: B (0 to 55 °C) Humidity: B (up to 100%) Vibration: B (4 g) EMC: B (bridge and open deck) |
| CCS | Ja |
| LR | ENV1 |
| KR | Ja |
| ABS | Ja |
| BV |
EC33B Temperature: 5 - 55 °C Vibration: 4 g EMC: Bridge and open deck |
Sensor-/Aktorversorgung
| Spannung | I/O-Versorgung abzüglich Spannungsabfall am Kurzschlussschutz |
| Spannungsabfall am Kurzschlussschutz bei 0,5 A | max. 0,3 V |
| Leistungsaufnahme | max. 12 W pro IO-Link Schnittstelle |
| Kurzschlussfest | Ja |
| Überlastschutz | |
| Ausschaltverzögerung | Softwaremäßig einstellbar |
| Ausschaltdauer | Softwaremäßig einstellbar |
IO-Link im Master-Modus
| Übertragungsraten | |
| COM1 | 4,8 kBaud |
| COM2 | 38,4 kBaud |
| COM3 | 230,4 kBaud |
| Grenzwerte für COM3 | |
| max. Anschlusskapazität | 22 nF (Kabel + IO-Link Device) |
| max. Last | 96 Ω / 250 mA |
| Datenformat | 1 Startbit, 8 Datenbits, 1 Paritybit (even), 1 Stoppbit |
| Buspegel | 24 VDC (aktiv), 0 VDC (Ruhepegel) |
IO-Link im Master-Modus oder im SIO-Modus "digitaler Ausgang"
| Ausführung | Bipolar, plus- und minus-schaltend |
| Kurzschlussspitzenstrom | <1,3 A |
| Restspannung | <0,7 VDC bei Nennstrom 0,25 A |
| Schaltspannung | I/O-Versorgung abzüglich Spannungsabfall am Kurzschlussschutz und Halbleiterschalter |
| Spannungsabfall am Halbleiterschalter | max. 0,5 VDC bei 0,25 A |
| Schaltfrequenz |
typ. 25 kHz 300 kHz im IO-Link Mastermodus |
| Schaltverzögerung | |
| 0 → 1 | <10 µs |
| 1 → 0 | <10 µs |
| Einschaltung bei Überlastabschaltung bzw. Kurzschlussabschaltung | Einstelllbar durch Software |
| Isolationsspannung zwischen IO-Link und Bus | 500 Veff |
IO-Link im SIO-Modus "digitaler Ausgang"
IO-Link im SIO-Modus "digitaler Eingang"
| Nennspannung | 24 VDC |
| Eingangscharakteristik nach EN 61131-2 | Typ 1 |
| Eingangsfilter | |
| Hardware | 300 ns |
| Software | - |
| Eingangsbeschaltung | Sink |
| Eingangsspannung | 24 VDC -15% / +20% |
| Eingangsstrom bei 24 VDC | typ. 4 mA |
| Eingangswiderstand | typ. 6 kΩ |
| Schaltschwellen | |
| Low | <5 VDC |
| High | >15 VDC |
| Isolationsspannung zwischen IO-Link und Bus | 500 Veff |
Elektrische Eigenschaften
| Potenzialtrennung |
Bus zu IO-Link getrennt IO-Link zu IO-Link nicht getrennt
|
Einsatzbedingungen
| Einbaulage | |
| waagrecht | Ja |
| senkrecht | Ja |
| Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | |
| 0 bis 2000 m | Keine Einschränkung |
| >2000 m | Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m |
| Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | |
| waagrechte Einbaulage | -25 bis 60°C |
| senkrechte Einbaulage | -25 bis 50°C |
| Derating | - |
| Lagerung | -40 bis 85°C |
| Transport | -40 bis 85°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | Bis 100%, kondensierend |
| Lagerung | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Transport | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Mechanische Eigenschaften
| Anmerkung |
Feldklemme 1x X20TB12 gesondert bestellen, Busmodul 1x X20cBM11 gesondert bestellen |
| Rastermaß | 12,5 +0,2 mm |
Materialnummer:
X20cDS438ABeschreibung:
- 4 IO-Link Devices
- 4 digitale Kanäle wahlweise als Ein- oder Ausgang konfigurierbar
- 24 VDC und GND für Sensor-/Aktorversorgung

Das Modul ist ein IO-Link Master, mit dem intelligente Sensoren und Aktoren nach dem IO-Link Standard an das X20 System angeschlossen werden können. Das Modul kann bis zu 4 I/O-Link Devices bedienen. Alle IO-Link Kanäle können wahlweise auch als digitale Standard Ein- oder Ausgänge genutzt werden.
Erforderliches Zubehör
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V3.0 HW Upgrade (X20cDS438A) | EXE / 3 MB | |
| V4.0 HW Upgrade (X20cDS438A) | EXE / 2 MB | |
| V6.0 HW Upgrade (X20cDS438A) | EXE / 2 MB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Coated Module | PDF / 62 KB | |
| Datenblatt X20(c)DS438A | PDF / 2 MB | |
| X20 System Anwenderhandbuch | PDF / 49 MB |
| E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| X20 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 160 MB |