Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
Materialnummer:
HCMAC1-0Beschreibung:
MAESTRO Achscontroller hochdynamischer Einachscontroller 2,8 MHz, inkr. oder absolut, 32 Bit Geberversorgung 5 bis 24 VDC 2 digitale Eingänge 24 VDC, 1 ms, Sink 3 digitale Eingänge 24 VDC, 10 ms, Sink 1 digitaler Eingang 5/24 VDC 15 µs (Trigger) oder 10 ms, Sink 3 Relais-Ausgänge 24 VDC/VAC, 1 A 1 analoger Eingang 0 bis 10 V, 10 Bit 1 analoger Ausgang +/- 10 V, 16 Bit