Allgemeines
| Eingangsspannung | 24 VDC -15% / +20% |
| B&R ID-Code | 0xF829 |
| Leistungsaufnahme | 7,5 W |
| Verpolungsschutz | Ja |
24 VDC Versorgung
| Anschluss | Niederspannungs-Steckverbinder Buchse 5,5mm / 2,1mm (0TP650.07) |
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Breite | 300 mm |
| Höhe | 230 mm |
| Tiefe | 90 mm |
Kurzübersicht
| Lieferumfang |
Dieses Produkt enthält folgende Materialien: ETAL100.0200-1 X20BC008U X20PS9400 X20DI6371 X20DO6322 X20AI2222 ETAL100.3200-12 Details und weitere technische Daten können den Datenblättern der Einzelprodukte entnommen werden. |
Materialnummer:
ETAL980.1000-1Beschreibung:
Der in diesem Produkt verwendete Bus Controller stellt OPC UA Serverfunktionen zur Verfügung. Beliebige OPC UA Clients können damit auf die Daten der an den Bus Controller angeschlossenen I/O-Module lesend und schreibend zugreifen. Aufgrund der Standard-Basismodule kann der Bus Controller einfach durch andere Feldbus Bus Controller ersetzt werden. So lassen sich andere Feldbusse ins System integrieren.
- OPC UA Buscontroller mit I/Os
- Anbindung über Ethernet
- Mit vorverdahteten Elementen erweiterbar
- Kompakte Abmessungen
Erforderliches Zubehör
Zubehör
| 0TP370.76 | Anschlusskabel zum Weitbereichs-Desktopnetzteil für den Büro und Laboreinsatz, CEE 7/7 zu IEC C13 Stecker Typische Anwendung: Versorgung der Evaluierungs- und Trainingssysteme ETA light |
| 0TP650.07 | Weitbereichs-Desktopnetzteil für den Büro und Laboreinsatz, Ausgangsparameter: 24VDC, 2.5 A, Anschluss: Niederspannungs-Steckverbinder Stecker 5,5mm / 2,1mm (+ Pol innen), Typische Anwendung: Versorgung der Evaluierungs- und Trainingssysteme ETA light Steckerkompatibilität: Siehe technische Daten des zu versorgenden Produktes! |
| ETAL100.0000-2 | Holzplatte schwarz lackiert mit B&R Logo, Zwei gefräste Nuten zum Halten von ETA light Systemen, Nutabstand: 8 cm, |
Optionales Zubehör
POWERLINK/Ethernet-Kabel
| X20CA0E61.00100 | POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 1 m |
Simulations- und Eingabegeräte
| ETAL120.1050-1 | Tastenmodul mit RAFI Einbauelementen, 1 Wahlschalter, 2 beleuchtete Tasten, 1 Leuchtvorsatz, 1 Potentiometerantrieb, Vorverdrahtet auf X20TB12 für ETAL210.1060-1, I/O Module erforderlich! |
Zubehör
| ETAL100.1Y05-0 | ETA light Y-Stromverteiler, Zum Anschluss von zwei ETA light Systemen an ein Desktop Netzteil, 1 x DC 5,5 x 2,1 mm Buchse, 2 x DC 5,5 x 2,1 mm Stecker, Max. Strom 5 A, Max. Spannung 24VDC, Länge inkl. Anschlüsse: 45 cm |
| Firmware Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Firmwareupgrade X20BC008U | ZIP / 493 KB |
| Zertifikate | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| EU Konformitätserklärung ETA Light System | PDF / 93 KB |