ETAL281.1000-1

Allgemeines
B&R ID-Code 2230
Versorgung 24 VDC -15% / +20% und 230 VAC
Verpolungsschutz Ja
24 VDC Versorgung
Anschluss Niederspannungs-Steckverbinder KYCON KPPX-4P (0TP650.11)
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 300 mm
Höhe 230 mm
Tiefe 120 mm
Kurzübersicht
Lieferumfang Dieses Produkt enthält folgende Materialien: 

X20BC0083 
X20PS9400 
X20AP3131 
X20BB80
X20BM32

Details und weitere technische Daten können den Datenblättern der Einzelprodukte entnommen werden.
Materialnummer:
ETAL281.1000-1
Beschreibung:
ETA light Energiemonitoring, Erfassung von Energiemesswerten eines Verbrauchers, Berechnung der Effektivwerte von Strömen und Spannungen, Berechnung von Wirk-, Blind- und Scheinleistung, Erfassung der Phasenlagen, Messung von Einzelphasen und Berechnung der Summenwerte, Optionale Messung des Stroms über den Neutralleiter, Hochpräzise Frequenz- und Oberwellenberechnung, NetTime-Zeitstempel: Auslesezeitpunkt Messwertgruppen, Modular über POWERLINK mit anderen ETA Light-Systemen erweiterbar, Kompakte Abmessungen
Erforderliches Zubehör
Zubehör
0TP370.76 Anschlusskabel zum Weitbereichs-Desktopnetzteil für den Büro und Laboreinsatz, CEE 7/7 zu IEC C13 Stecker Typische Anwendung: Versorgung der Evaluierungs- und Trainingssysteme ETA light
0TP650.07 Weitbereichs-Desktopnetzteil für den Büro und Laboreinsatz, Ausgangsparameter: 24VDC, 2.5 A, Anschluss: Niederspannungs-Steckverbinder Stecker 5,5mm / 2,1mm (+ Pol innen), Typische Anwendung: Versorgung der Evaluierungs- und Trainingssysteme ETA light Steckerkompatibilität: Siehe technische Daten des zu versorgenden Produktes!
ETAL100.0000-2 Holzplatte schwarz lackiert mit B&R Logo, Zwei gefräste Nuten zum Halten von ETA light Systemen, Nutabstand: 8 cm,

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo