Ausstattung
| Drucktaster | |
| Anzahl | 1 |
| Typ | RAFIX 22 FS+ beleuchtet |
| Wahlschalter | |
| Anzahl | 1 |
| Typ | RAFIX 22 FS+ Wahlschalter 2x60°, rastend |
| Not-Aus | |
| Anzahl | 1 |
| Typ | Notaustaster RAFIX 22, 2Ö, Steckanschluss |
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Breite | 300 mm |
| Höhe | 90 mm |
| Tiefe | 80 mm |
Materialnummer:
ETAL150.1000-1Beschreibung:
Für die Umsetzung einfacher Sicherheitsanwendungen im Laborbetrieb reichen wenige Schaltelemente aus. In Verbindung mit dem ETAL510.1000-1 lassen sich bereits einige Anwendungen, denen man in realen Maschinen begegnet, einfach üben.
Dieses Produkt ist für den Anschluss an das ETAL510.1000-1 vorbereitet.
- ETAL150.1000-1 - Tastenmodul, Vorverdrahtet für X20SLX482
- Komplett verdrahtet
- Keine zusätzliche Versorgung erforderlich
- 1 Taster, 1 Wahlschalter, 1 Notaus
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Anwenderhandbuch ETAL150.1000-1 | PDF / 182 KB |
| Zertifikate | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| EU Konformitätserklärung ETA Light System | PDF / 93 KB |