ETAL120.1030-1

Ausstattung
Drucktaster
Anzahl 2
Typ RAFIX 22 FS+ beleuchtet
Wahlschalter
Anzahl 1
Typ RAFIX 22 FS+ Wahlschalter 2x60°, rastend
Potentiometer
Anzahl 1
Typ RAFIX 22QR Potentiometerantrieb
Optionale Bedienelemente
Anzahl 1
Typ RAFIX22 FS+ Leuchtvorsatz gelb
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 300 mm
Höhe 90 mm
Tiefe 70 mm
Materialnummer:
ETAL120.1030-1
Beschreibung:

Der ETAL210.1030-1 stellt bereits vielseitige Möglichkeiten zur Verfügung. Um Übungen mit Sensoren und Aktoren umzusetzen, kann der ETA light um dieses Produkt erweitert werden. Es lassen sich einfache Übungen wie z. B. eine Selbsthaltung oder Pegelüberwachungen, genauso wie komplexere Aufgaben, z. B. eine Ampel oder ein Lauflicht, umsetzen.

Dieses Produkt ist für den Anschluss an das ETAL210.1030-1 vorbereitet.

  • ETAL120.1030-1 - Tastenmodul, Vorverdrahtet für X20CP13xx
  • Komplett verdrahtet, sofort einsatzfähig.
  • Keine zusätzliche Versorgung erforderlich
  • 2 Taster, 2 rastende Taster
  • Je 1 roter, gelber und grüner Leuchtvorsatz
  • Potentiometer für Analogwertvorgabe
Dokumentation Version (Datum) Download
Anwenderhandbuch ETAL120.1030-1 PDF / 185 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo