Allgemeines
| Eingangsspannung | 24 VDC -15% / +20% |
| B&R ID-Code | 0xFC89 |
24 VDC Versorgung
| Anschluss | Niederspannungs-Steckverbinder Buchse 5,5mm / 2,1mm (0TP650.07) |
Kabelaufbau
| Drahtquerschnitt | 2x 0,4 mm² |
| Eigenschaften | Auf Feldklemme 0TB103.91 verdrahtet |
| Außenmantel | |
| Material | PVC |
Mechanische Eigenschaften
| Länge | 320 mm |
Materialnummer:
ETAL100.3600-2Beschreibung:
ETA light 24VDC Versorgung mit 3 poliger Feldklemme zur Versorgung von Panels und PC´s Komponenten. Kompatibel mit dem Netzteil 0TP650.07
Optionales Zubehör
Zubehör
| 0TP370.76 | Anschlusskabel zum Weitbereichs-Desktopnetzteil für den Büro und Laboreinsatz, CEE 7/7 zu IEC C13 Stecker Typische Anwendung: Versorgung der Evaluierungs- und Trainingssysteme ETA light |
| 0TP650.07 | Weitbereichs-Desktopnetzteil für den Büro und Laboreinsatz, Ausgangsparameter: 24VDC, 2.5 A, Anschluss: Niederspannungs-Steckverbinder Stecker 5,5mm / 2,1mm (+ Pol innen), Typische Anwendung: Versorgung der Evaluierungs- und Trainingssysteme ETA light Steckerkompatibilität: Siehe technische Daten des zu versorgenden Produktes! |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Anwenderhandbuch ETAL100.3600-2 | PDF / 275 KB |
| Zertifikate | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| EU Konformitätserklärung ETA Light System | PDF / 93 KB |