ETAL100.3300-12

Allgemeines
Eingangsspannung 24 VDC -15% / +20%
B&R ID-Code 0x284A
24 VDC Versorgung
Anschluss Niederspannungs-Steckverbinder KYCON KPJX-CM-4S (0TP650.11)
Kabelaufbau
Drahtquerschnitt 4x 0,5 mm²
Eigenschaften Auf Feldklemme X20TB12 verdrahtet
Außenmantel
Material PVC
Mechanische Eigenschaften
Länge 320 mm
Materialnummer:
ETAL100.3300-12
Beschreibung:
ETA light 24VDC Versorgungskabel mit X20TB12 Feldklemme zur Versorgung von X20 Komponenten
Optionales Zubehör
Zubehör
0TP370.76 Anschlusskabel zum Weitbereichs-Desktopnetzteil für den Büro und Laboreinsatz, CEE 7/7 zu IEC C13 Stecker Typische Anwendung: Versorgung der Evaluierungs- und Trainingssysteme ETA light
Dokumentation Version (Datum) Download
Anwenderhandbuch ETAL100.3300-12 PDF / 661 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
EU Konformitätserklärung ETA Light System PDF / 93 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo