ETA410.0100-110

Allgemeines
B&R ID-Code 0xDCD2
Verpolungsschutz Ja
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 390 mm
Höhe 390 mm
Tiefe 390 mm
Kurzübersicht
Lieferumfang HINWEIS: B&R-Steuerungskomponenten müssen gesondert bestellt werden.

Folgende Materialien werden empfohlen:
2 Stück 8V1010.00-2
2 Stück 8AC120.60-1
2 Stück 8AC114.60-2
2 Stück 8X0040.00-1
2 Stück 8LSA23.E4060D000-2
1 Stück 0DSMU1.02,
1 Stück 0DSMU2.02
1 Stück 0PS1040.0
1 Stück X20CA0E61.00020
1 Stück X20CA0E61.00040
Materialnummer:
ETA410.0100-110
Beschreibung:
ETA - Grundmechanik ACOPOS, Stapelverbinder zur optimalen Präsentation und Lagerung von ETA Systemen, Montageplatte für zwei Motoren (8LSA2x), Montageplatte für zwei ACOPOS, Schutz mittels abnehmbarer Kunststoffscheibe, Rollenschwenkhebel für Trigger, Hutschiene, Angepasster Kabelbaum, 2 Stk. passende Geberkabel, 2 Stk. passende Motorkabel, HINWEIS: B&R-Steuerungskomponenten müssen gesondert bestellt werden
Allgemein Version (Datum) Download
Anwenderhandbuch ETA410, ETA441, ETA54 PDF / 553 KB
STL Datei - Zusätzliche Schutzabdeckung für ETA410, ETA441, ETA540 ZIP / 6 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
ETA Standard System - B&R Komponenten XLSX / 4 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
EU Konformitätserklärung ETA Standard System PDF / 88 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo