Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
Materialnummer:
ECPMV4-4Beschreibung:
MULTI Proportionalmagnetventilmodul 4 PMV Ausgänge, Pulsweitenmodulation Schaltfrequenz 3 kHz, 24 VDC 2-Kanalbetrieb: 2 A 4-Kanalbetrieb: 1.5 A 2 digitale Eingänge 24 VDC, 90 µs, Sink 4 analoge Eingänge 0 bis 10 V, 10 Bit 4 analoge Eingänge 0 bis 20 mA, 10 Bit 1 RS232/TTY Schnittstelle