Materialnummer:
AP.ACC-1490Beschreibung:
HDClone X.4 Professional Portable OEM für APROL R 4.4 Die Lieferung enthält: - OEM Lizenz (EULA siehe APROL Lizenzinformationen CaeManager) - Service-Level-Agreement (Dienstleistungs-Güte-Vereinbarung) SLA P (B&R) für 2 Jahre. B&R veranlasst bei Miray etwaige Bugbehebungen, diese stehen nach Freigabe als Update für den Dongle AP.ACC-1490 zur Verfügung, sofern für diesen noch ein gültiges SLA besteht. Wichtig: Updates sind nur innerhalb von HDClone X.4 verfügbar. - Sprache: ENGLISCH - 1 Token mit einer registrierten Lizenz Verwendung durch den Lizenznehmer auf beliebigen zu wartenden PCs unter Benutzung des mitgelieferten USB-Tokens. Die Software kann dabei auf den betreffenden APROL PCs fest installiert werden, ist jedoch nur mit angeschlossenen Token verwendbar. Der Token wird mit einer konkreten Softwareversion von HDClone X.4 ausgeliefert, ein Update dieser Software durch Download von Miray erfordert ein gültiges Software License Agreement (SLA) für diesen Dongle. BACKUP & RECOVERY: HDClone X.4 bietet eine hohe Geschwindigkeit für Back & Recovery Aufgaben bei B&R APCs mit APROL R 4.4 Installationen auf Basis SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4.