8LVA13.B1030D200-0

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 0,32
Nennleistung PN [W] 101
Nennstrom IN [A] 1,4
Stillstandsmoment M0 [Nm] 0,36
Stillstandsstrom I0 [A] 1,6
Maximalmoment Mmax [Nm] 1
Maximalstrom Imax [A] 5,2
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 6600
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 0,23
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 13,61
Statorwiderstand R2ph [Ω] 5,8
Statorinduktivität L2ph [mH] 10,2
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 1,8
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 15
Trägheitsmoment J [kgcm2] 0,03
Masse ohne Bremse m [kg] 0,6
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 0,35
Masse der Bremse [kg] 0,1
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,013
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1010.50
ACOPOSmicro 80VD100Px.xxxx-01 C00X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,75
Steckergröße 1
Optionen
Anschlusstechnik Stecker (ytec System)
Anschlussrichtung gewinkelt (drehbar)
Geber B1 2.2 Bat induktiv 16 Strich multiturn
Wellenende glatte Welle
Materialnummer:
8LVA13.B1030D200-0
Beschreibung:
Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 3.000 min-1 Stillstandsmoment: 0,360 Nm; Motor mit Haltebremse; glatte Welle Stecker; gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 30 mm; Passung h7 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP54; ohne Wellendichtring 80 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,35 Nm; B1 2.2 Bat ind. 16Str. multit.
{"MotorCurrMax":"5.20","MotorCurrRated":"1.400","MotorCurrStall":"1.600","MotorPolepairs":"4","MotorSpeedMax":"6600","MotorSpeedRated":"3000","MotorStatorInductance":"10.20000","MotorStatorResistance":"5.800","MotorTorqConst":"0.230","MotorTorqMax":"1.00","MotorTorqRated":"0.320","MotorTorqStall":"0.360","MotorVoltageConst":"13.61","MotorAcoposType1":"1010.50","MotorAcoposType2":"","MotorAcoposType3":"C00X","MotorAcoposType4":"","productId":"8LVA13.B1030D200-0"}
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LVA13.B1030D200-0) EXE / 299 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
8LVA Anwenderhandbuch PDF / 10 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV/8LW PDF / 433 KB
EU Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync PDF / 736 KB
UK Declaration Motors Dreh-Sync PDF / 138 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo