8LSA74.ee045ffgg-3

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 4500
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 18
Nennleistung PN [W] 8482
Nennstrom IN [A] 16,51
Stillstandsmoment M0 [Nm] 33
Stillstandsstrom I0 [A] 30
Maximalmoment Mmax [Nm] 150
Maximalstrom Imax [A] 202
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 6000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,09
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 65,97
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,13
Statorinduktivität L2ph [mH] 2,2
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 16,92
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 41
Trägheitsmoment J [kgcm2] 60
Masse ohne Bremse m [kg] 24
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 47
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 32
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1320
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0330
ACOPOS P3 8EIxxxx... 034X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 4
Steckergröße 1,5
Materialnummer:
8LSA74.ee045ffgg-3
Beschreibung:
S5 4500 18 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R0
{"MotorCurrMax":"202.00","MotorCurrRated":"16.510","MotorCurrStall":"30.000","MotorPolepairs":"5","MotorSpeedMax":"6000","MotorSpeedRated":"4500","MotorStatorInductance":"2.20000","MotorStatorResistance":"0.130","MotorTorqConst":"1.090","MotorTorqMax":"150.00","MotorTorqRated":"18.000","MotorTorqStall":"33.000","MotorVoltageConst":"65.97","MotorAcoposType1":"1320","MotorAcoposType2":"0330","MotorAcoposType3":"","MotorAcoposType4":"034X","productId":"8LSA74.ee045ffgg-3"}

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo