8LSA55.EA030D200-3

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
UL cURus E360421
Servo and Stepper Motors - Component
Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 11,6
Nennleistung PN [W] 3644
Nennstrom IN [A] 7,1
Stillstandsmoment M0 [Nm] 12,5
Stillstandsstrom I0 [A] 7,7
Maximalmoment Mmax [Nm] 41,4
Maximalstrom Imax [A] 33
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,63
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 98,44
Statorwiderstand R2ph [Ω] 1,127
Statorinduktivität L2ph [mH] 12,5
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 11,1
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 40
Trägheitsmoment J [kgcm2] 8,19
Masse ohne Bremse m [kg] 10,4
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 15
Masse der Bremse [kg] 1,5
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 1,66
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1090
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0110
ACOPOS P3 8EIxxxx... 8X8X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,75
Steckergröße 1
Optionen
Anschlusstechnik Stecker (ytec System)
Anschlussrichtung gewinkelt (drehbar)
Geber EA induktiv 32 Strich singleturn V2
Wellenende glatte Welle
Materialnummer:
8LSA55.EA030D200-3
Beschreibung:
Synchronmotor 8LS, selbstgekühlt, Bauform A, 400VAC - Polpaarzahl: 4 - Nenndrehzahl: 3000 U/min - Nennmoment: 11,600 Nm - Stillstandsmoment: 12,500 Nm - Zentrierdurchmesser: 130,00 mm, Passung j6 - Vierkantmaß Flansch: 142,00 mm - Haltemoment Bremse: 15,00 Nm - glatte Welle d=24,00 k6x50,00 mm, ohne Wellendichtring - ECI 1319 ENDAT01, S: 1 - 00: Keine Sonderoption - Wirkungsgrad: 96,3
{"MotorCurrMax":"33.00","MotorCurrRated":"7.100","MotorCurrStall":"7.700","MotorPolepairs":"4","MotorSpeedMax":"9000","MotorSpeedRated":"3000","MotorStatorInductance":"12.50000","MotorStatorResistance":"1.127","MotorTorqConst":"1.630","MotorTorqMax":"41.40","MotorTorqRated":"11.600","MotorTorqStall":"12.500","MotorVoltageConst":"98.44","MotorAcoposType1":"1090","MotorAcoposType2":"0110","MotorAcoposType3":"","MotorAcoposType4":"8X8X","productId":"8LSA55.EA030D200-3"}
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSA55.EA030D200-3) EXE / 609 KB
V6.0 DT Upgrade (8LSA55.EA030D200-3) EXE / 582 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 24 MB
Ergänzung V1.00 für 8LS-A-C-O-P...-3 Anwenderhandbuch PDF / 97 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV/8LW PDF / 433 KB
EU Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync PDF / 736 KB
UK Declaration Motors Dreh-Sync PDF / 138 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo