8LSA46.R2030D300-3

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) nicht zutreffend
UL cURus E360421
Servo and Stepper Motors - Component
Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 7,7
Nennleistung PN [W] 2419
Nennstrom IN [A] 4,7
Stillstandsmoment M0 [Nm] 10
Stillstandsstrom I0 [A] 6,1
Maximalmoment Mmax [Nm] 38
Maximalstrom Imax [A] 36,5
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 12000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,63
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 98,44
Statorwiderstand R2ph [Ω] 1,92
Statorinduktivität L2ph [mH] 17,4375
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 9,1
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 40
Trägheitsmoment J [kgcm2] 4,387
Masse ohne Bremse m [kg] 7,3
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 8
Masse der Bremse [kg] 1
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,69
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1090
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0055
ACOPOS P3 8EIxxxx... 8X8X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,75
Steckergröße 1
Optionen
Anschlusstechnik Stecker (SpeedTec System)
Anschlussrichtung gewinkelt (drehbar)
Geber R2 Resolver 2-polig
Wellenende Passfeder
Materialnummer:
8LSA46.R2030D300-3
Beschreibung:
Synchronmotor 8LS, selbstgekühlt, Bauform A, 400VAC - Polpaarzahl: 5 - Nenndrehzahl: 3000 U/min - Nennmoment: 7,700 Nm - Stillstandsmoment: 10,000 Nm - Zentrierdurchmesser: 95,00 mm, Passung j6 - Vierkantmaß Flansch: 100,00 mm - Haltemoment Bremse: 8,00 Nm - Passfeder d=19,00 k6x40,00 mm, ohne Wellendichtring - LTN RE-15-1-V05, S: 1 - 00: Keine Sonderoption - Wirkungsgrad: 94,2
{"MotorCurrMax":"36.50","MotorCurrRated":"4.700","MotorCurrStall":"6.100","MotorPolepairs":"5","MotorSpeedMax":"12000","MotorSpeedRated":"3000","MotorStatorInductance":"17.43750","MotorStatorResistance":"1.920","MotorTorqConst":"1.630","MotorTorqMax":"38.00","MotorTorqRated":"7.700","MotorTorqStall":"10.000","MotorVoltageConst":"98.44","MotorAcoposType1":"1090","MotorAcoposType2":"0055","MotorAcoposType3":"","MotorAcoposType4":"8X8X","productId":"8LSA46.R2030D300-3"}
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSA46.R2030D300-3) EXE / 609 KB
V6.0 DT Upgrade (8LSA46.R2030D300-3) EXE / 582 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 24 MB
Ergänzung V1.00 für 8LS-A-C-O-P...-3 Anwenderhandbuch PDF / 97 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV/8LW PDF / 433 KB
EU Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync PDF / 736 KB
UK Declaration Motors Dreh-Sync PDF / 138 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo