8LSA45.ee030ffgg-3

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 6,16
Nennleistung PN [W] 1935
Nennstrom IN [A] 3,8
Stillstandsmoment M0 [Nm] 8
Stillstandsstrom I0 [A] 4,9
Maximalmoment Mmax [Nm] 30,4
Maximalstrom Imax [A] 29,2
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 12000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,63
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 98,44
Statorwiderstand R2ph [Ω] 2,489
Statorinduktivität L2ph [mH] 21,8
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 8,8
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 35
Trägheitsmoment J [kgcm2] 3,58
Masse ohne Bremse m [kg] 6,5
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 8
Masse der Bremse [kg] 0,9
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,69
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1090
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0055
ACOPOS P3 8EIxxxx... 8X8X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,75
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSA45.ee030ffgg-3
Beschreibung:
S5 3000 6,16 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R2
{"MotorCurrMax":"29.20","MotorCurrRated":"3.800","MotorCurrStall":"4.900","MotorPolepairs":"5","MotorSpeedMax":"12000","MotorSpeedRated":"3000","MotorStatorInductance":"21.80000","MotorStatorResistance":"2.489","MotorTorqConst":"1.630","MotorTorqMax":"30.40","MotorTorqRated":"6.160","MotorTorqStall":"8.000","MotorVoltageConst":"98.44","MotorAcoposType1":"1090","MotorAcoposType2":"0055","MotorAcoposType3":"","MotorAcoposType4":"8X8X","productId":"8LSA45.ee030ffgg-3"}

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo