8LSA44.DA060S000-3

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) nicht zutreffend
UL cURus E360421
Servo and Stepper Motors - Component
Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 6000
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 3
Nennleistung PN [W] 1885
Nennstrom IN [A] 3,7
Stillstandsmoment M0 [Nm] 6
Stillstandsstrom I0 [A] 7,4
Maximalmoment Mmax [Nm] 22,8
Maximalstrom Imax [A] 43,8
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 12000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 0,81
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 49,22
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,863
Statorinduktivität L2ph [mH] 6,2
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 7,2
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 30
Trägheitsmoment J [kgcm2] 2,73
Masse ohne Bremse m [kg] 5,4
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 0
Masse der Bremse [kg] 1
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,69
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1090
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0110
ACOPOS P3 8EIxxxx... 8X8X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,75
Steckergröße 1
Optionen
Anschlusstechnik Einkabellösung
Anschlussrichtung drehbar, EKL
Geber DA 2.2 induktiv 32 Strich singleturn
Wellenende glatte Welle
Materialnummer:
8LSA44.DA060S000-3
Beschreibung:
Synchronmotor 8LS, selbstgekühlt, Bauform A, 400VAC - Polpaarzahl: 5 - Nenndrehzahl: 6000 U/min - Nennmoment: 3,000 Nm - Stillstandsmoment: 6,000 Nm - Zentrierdurchmesser: 95,00 mm, Passung j6 - Vierkantmaß Flansch: 100,00 mm - Haltemoment Bremse: 0,00 Nm - glatte Welle d=19,00 k6x40,00 mm, ohne Wellendichtring - ECI 1319 FS ENDAT22, S: 1 - 00: Keine Sonderoption - Wirkungsgrad: 95,0
{"MotorCurrMax":"43.80","MotorCurrRated":"3.700","MotorCurrStall":"7.400","MotorPolepairs":"5","MotorSpeedMax":"12000","MotorSpeedRated":"6000","MotorStatorInductance":"6.20000","MotorStatorResistance":"0.863","MotorTorqConst":"0.810","MotorTorqMax":"22.80","MotorTorqRated":"3.000","MotorTorqStall":"6.000","MotorVoltageConst":"49.22","MotorAcoposType1":"1090","MotorAcoposType2":"0110","MotorAcoposType3":"","MotorAcoposType4":"8X8X","productId":"8LSA44.DA060S000-3"}
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSA44.DA060S000-3) EXE / 610 KB
V6.0 DT Upgrade (8LSA44.DA060S000-3) EXE / 583 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 24 MB
Ergänzung V1.00 für 8LS-A-C-O-P...-3 Anwenderhandbuch PDF / 97 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV/8LW PDF / 433 KB
EU Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync PDF / 736 KB
UK Declaration Motors Dreh-Sync PDF / 138 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo