8LSA35.R2060D300-3

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) nicht zutreffend
UL cURus E360421
Servo and Stepper Motors - Component
Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 6000
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 1,6
Nennleistung PN [W] 1005
Nennstrom IN [A] 2,2
Stillstandsmoment M0 [Nm] 2,3
Stillstandsstrom I0 [A] 3,2
Maximalmoment Mmax [Nm] 9,2
Maximalstrom Imax [A] 13,6
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 0,73
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 43,98
Statorwiderstand R2ph [Ω] 3,02
Statorinduktivität L2ph [mH] 15,6
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 5,1
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 34
Trägheitsmoment J [kgcm2] 0,9
Masse ohne Bremse m [kg] 4,4
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 4
Masse der Bremse [kg] 1,09
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,38
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1045
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0028
ACOPOS P3 8EIxxxx... 4X5X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,75
Steckergröße 1
Optionen
Anschlusstechnik Stecker (SpeedTec System)
Anschlussrichtung gewinkelt (drehbar)
Geber R2 Resolver 2-polig
Wellenende Passfeder
Materialnummer:
8LSA35.R2060D300-3
Beschreibung:
Synchronmotor 8LS, selbstgekühlt, Bauform A, 400VAC - Polpaarzahl: 4 - Nenndrehzahl: 6000 U/min - Nennmoment: 1,600 Nm - Stillstandsmoment: 2,300 Nm - Zentrierdurchmesser: 80,00 mm, Passung j6 - Vierkantmaß Flansch: 91,30 mm - Haltemoment Bremse: 4,00 Nm - Passfeder d=14,00 k6x30,00 mm, ohne Wellendichtring - LTN RE-15-1-V05, S: 1 - 00: Keine Sonderoption - Wirkungsgrad: 94,0
{"MotorCurrMax":"13.60","MotorCurrRated":"2.200","MotorCurrStall":"3.200","MotorPolepairs":"4","MotorSpeedMax":"9000","MotorSpeedRated":"6000","MotorStatorInductance":"15.60000","MotorStatorResistance":"3.020","MotorTorqConst":"0.730","MotorTorqMax":"9.20","MotorTorqRated":"1.600","MotorTorqStall":"2.300","MotorVoltageConst":"43.98","MotorAcoposType1":"1045","MotorAcoposType2":"0028","MotorAcoposType3":"","MotorAcoposType4":"4X5X","productId":"8LSA35.R2060D300-3"}
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.R2060D300-3) EXE / 609 KB
V6.0 DT Upgrade (8LSA35.R2060D300-3) EXE / 582 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 24 MB
Ergänzung V1.00 für 8LS-A-C-O-P...-3 Anwenderhandbuch PDF / 97 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV/8LW PDF / 433 KB
EU Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync PDF / 736 KB
UK Declaration Motors Dreh-Sync PDF / 138 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo