Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | nicht zutreffend |
| UL |
cURus E360421 Servo and Stepper Motors - Component |
Motor
| Nenndrehzahl nN [min-1] | 6000 |
| Polpaarzahl | 4 |
| Nennmoment Mn [Nm] | 0,52 |
| Nennleistung PN [W] | 327 |
| Nennstrom IN [A] | 0,71 |
| Stillstandsmoment M0 [Nm] | 0,6 |
| Stillstandsstrom I0 [A] | 0,82 |
| Maximalmoment Mmax [Nm] | 2,4 |
| Maximalstrom Imax [A] | 3,7 |
| Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 9000 |
| Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 0,73 |
| Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 43,98 |
| Statorwiderstand R2ph [Ω] | 34,63 |
| Statorinduktivität L2ph [mH] | 49,6 |
| Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 1,4 |
| Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 20 |
| Trägheitsmoment J [kgcm2] | 0,16 |
| Masse ohne Bremse m [kg] | 1,3 |
Haltebremse
| Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 2,2 |
| Masse der Bremse [kg] | 0,45 |
| Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] | 0,12 |
Empfehlungen
| ACOPOS 8Vxxxx.xx... | 1010 |
| ACOPOSmulti 8BVIxxxx... | 0014 |
| ACOPOS P3 8EIxxxx... | 2X2X |
| Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] | 0,75 |
| Steckergröße | 1 |
Optionen
| Anschlusstechnik | Stecker (SpeedTec System) |
| Anschlussrichtung | gewinkelt (drehbar) |
| Geber | R0 Resolver 2-polig |
| Wellenende | glatte Welle |
Materialnummer:
8LSA25.R0060D200-3Beschreibung:
Synchronmotor 8LS, selbstgekühlt, Bauform A, 400VAC - Polpaarzahl: 4 - Nenndrehzahl: 6000 U/min - Nennmoment: 0,520 Nm - Stillstandsmoment: 0,600 Nm - Zentrierdurchmesser: 40,00 mm, Passung j6 - Vierkantmaß Flansch: 58,00 mm - Haltemoment Bremse: 2,20 Nm - glatte Welle d=9,00 k6x24,00 mm, ohne Wellendichtring - LTN RE-15-1-J07, S: 1 - 00: Keine Sonderoption - Wirkungsgrad: 87,0
| DT Upgrade | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V4.0 DT Upgrade (8LSA25.R0060D200-3) | EXE / 609 KB | |
| V6.0 DT Upgrade (8LSA25.R0060D200-3) | EXE / 582 KB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) | PDF / 24 MB | |
| Ergänzung V1.00 für 8LS-A-C-O-P...-3 Anwenderhandbuch | PDF / 97 KB |
| Zertifikate | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV/8LW | PDF / 433 KB | |
| EU Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync | PDF / 736 KB | |
| UK Declaration Motors Dreh-Sync | PDF / 138 KB |