Motor
| Nenndrehzahl nN [min-1] | 2500 |
| Polpaarzahl | 3 |
| Nennmoment Mn [Nm] | 110 |
| Nennleistung PN [W] | 28798 |
| Nennstrom IN [A] | 54 |
| Stillstandsmoment M0 [Nm] | 130 |
| Stillstandsstrom I0 [A] | 65 |
| Maximalmoment Mmax [Nm] | 305 |
| Maximalstrom Imax [A] | 170 |
| Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 4300 |
| Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 2,08 |
| Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 135 |
| Statorwiderstand R2ph [Ω] | 0,132 |
| Statorinduktivität L2ph [mH] | 4 |
| Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 34,167 |
| Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 22,8 |
| Trägheitsmoment J [kgcm2] | 450 |
| Masse ohne Bremse m [kg] | 110 |
Haltebremse
| Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 200 |
| Masse der Bremse [kg] | 0 |
| Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] | 0 |
Empfehlungen
| ACOPOS 8Vxxxx.xx... | 128M |
| ACOPOSmulti 8BVIxxxx... | 0880 |
| Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] | 0 |
| Steckertyp | Klemmkasten |
Materialnummer:
8KSL82.ee025ff00-0Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Axiallüfter, Flanschmontage, B-seitige Fussmontage möglich; Baugröße 8; Baulänge 2; Nenndrehzahl 2500 U/min;
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 8KS Anwenderhandbuch | PDF / 8 MB |
| Zertifikate | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| E360421 UL Certificate of Compliance 8KS | PDF / 88 KB | |
| EU Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync | PDF / 736 KB | |
| UK Declaration Motors Dreh-Sync | PDF / 138 KB |