8KSC94.ee010ff00-h

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 1000
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 355
Nennleistung PN [W] 37176
Nennstrom IN [A] 75
Stillstandsmoment M0 [Nm] 405
Stillstandsstrom I0 [A] 85
Maximalmoment Mmax [Nm] 875
Maximalstrom Imax [A] 205
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 3600
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 4,87
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 334
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,174
Statorinduktivität L2ph [mH] 8,3
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 46,621
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 43,9
Trägheitsmoment J [kgcm2] 1800
Masse ohne Bremse m [kg] 255
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 320
Masse der Bremse [kg] 29
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 90
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 128M
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 1650
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0
Steckertyp Klemmkasten
Materialnummer:
8KSC94.ee010ff00-h
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Radiallüfter, Flanschmontage, B-seitige Fussmontage möglich; Baugröße 9; Baulänge 4; Nenndrehzahl 1000 U/min;
{"MotorCurrMax":"205.00","MotorCurrRated":"75.000","MotorCurrStall":"85.000","MotorPolepairs":"3","MotorSpeedMax":"3600","MotorSpeedRated":"1000","MotorStatorInductance":"8.30000","MotorStatorResistance":"0.174","MotorTorqConst":"4.870","MotorTorqMax":"875.00","MotorTorqRated":"355.000","MotorTorqStall":"405.000","MotorVoltageConst":"334.00","MotorAcoposType1":"128M","MotorAcoposType2":"1650","MotorAcoposType3":"","MotorAcoposType4":"","productId":"8KSC94.ee010ff00-h"}

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo