8I77T200150.0P-000

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E225616
Power Conversion Equipment
Motorleistung
Auf Typenschild angegeben 1.5 kW (2 PS)
Netzanschluss
Netzeingangsspannung 3x 170 VAC -15% bis 264 VAC +10%
Frequenz 45 bis 65 Hz ±5%
Scheinleistung (bei 400 VAC) 2.6 kVA
max. angen. Kurzschlussstrom (lsc)
(Kurzschlussstrom am Anschlusspunkt)
65 kA
Netzstrom
bei 400 VAC 16.7 A
bei 480 VAC 16.7 A
Verlustleistung bei Nennlast und Nenntaktfrequenz 43 W
Integrierter EMV-Filter Nein
Motoranschluss
Nennausgangsstrom 7 A
Derating des Dauerausgangsstroms in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur
bei Nenntaktfrequenz (4 kHz) Kein Derating (bis 50°C)
Andere Taktfrequenzen Die Deratingkurven sind in der Installationsanleitung enthalten, die unter www.br-automation.com zum Download bereitsteht.
Derating des Dauerausgangsstroms in Abhängigkeit von der Aufstellungshöhe
ab 1000 m über NN (Meeresspiegel) 1%, je 100 m
max. Übergangsstrom für 15 s, 3-phasig 318 A
Ausgangsfrequenzbereich 0,1 bis 599 Hz
Nenntaktfrequenz 4 kHz
Taktfrequenz
min. 2 kHz
max. 16 kHz
max. Länge des Motorkabels
Geschirmtes Kabel 50 m
Nicht geschirmtes Kabel 100 m
Motorregelungsprofile
Asynchronmotor Sensorlose Vektorregelung:
1. spannungsgeführt mit konstantem Drehmoment -> Standardmodus
Sensorlose Schlupfregelung:
1. mit U/f-Kennlinie für konstantes Drehmoment -> Standardmodus
2. mit U/f-Kennlinie für konstantes Drehmoment (bis zu 6 f-Bereiche) -> Modus für individuelle Spezialanwendungen
3. mit U/f-Kennlinie für quadratisch ansteigendes Drehmoment -> Energiesparmodus z.B. für Lüfter und Pumpen
Synchronmotor Sensorlose Vektorregelung:
1. spannungsgeführt mit konstantem Drehmoment -> Standardmodus
Hauptschutzfunktionen des Umrichters Thermischer Schutz gegen Überhitzung der Leistungsstufe
Schutz gegen: Kurzschlüsse zwischen Motorphasen, Überstrom zwischen Ausgangsphasen und Erde, Überspannungen auf dem DC-Bus, Überschreiten der Drehzahlgrenze.
Sicherheitsfunktion für: Über- und Unterspannung der Netzversorgung, Netzphasenausfall bei 3-phasiger Versorgung
Brems-Chopper
Integrierte dynamische Bremstransistoren Ja
min. Widerstandswert (extern) 33 Ω
max. Ausgangsstrom 12 A
24 VDC - Stromversorgung
Eingangsspannung 24 VDC (-15%/+20%)
Strom max. 1,1 A
Verfügbare interne Stromversorgungen
Ausgangsspannung 24 VDC 24 VDC (-15%/+20%)
Ausgangsspannung 24 VDC
max. Ausgangsstrom bei 24 VDC 100 mA
Ausgangsspannung 10 VDC 10 VDC (-0%/+10%)
Ausgangsspannung 10 VDC
max. Ausgangsstrom bei 10 VDC 10 mA
Schnittstellen
POWERLINK
Typ Typ 3
Digitale Eingänge
Anzahl 5
Nennspannung 24 VDC (max. 30 VDC)
Eingangsbeschaltung Source oder Sink
Abtastzeit 8 ms ±0,7 ms
Safety Eingang - STO (Safe Torque Off)
Anzahl 2
Nennspannung 24 VDC (max. 30 VDC)
Eingangsimpedanz 1,5 kΩ
Eingangsimpedenz
Stromverbrauch 16 mA
Potenzialtrennung
Eingang - ACOPOSinverter Ja
Analoge Eingänge
Anzahl 2
Potenzialtrennung
Eingang - Eingang Nein
Eingang - ACOPOSinverter Ja
Grundgenauigkeit ±0,1mA bzw. 50mV
Eingang
Spannung AI1: 0 bis 10 VDC
Strom 0 bis 20 mA (oder 4 bis 20 mA)
Auflösung 12 Bit
Abtastzeit 1 ms
Eingangsimpedanz
Spannung 70 kΩ
Strom <250 Ω
Digitale Ausgänge
Anzahl 1
Nennspannung 24 VDC -20%/+20%
max. Spannung 30 VDC
Ausgangsbeschaltung Source oder Sink
Abtastzeit 1 ms
max. Strom 100 mA
Relaisausgänge
Anzahl 1
Nennspannung 24 VDC / 240 VAC
Schaltstrombereich min. Schaltstrom: 5 mA bei 24 VDC
max. Schaltstrom:
AC 240V - 3A
DC 24V - 2A
DC 240V - 0.16A
Ausführung
Relais 1 1 Wechslerkontakt
Analoge Ausgänge
Anzahl 1
Ausgang 0 bis 10 V oder 0 bis 20 mA
Grundgenauigkeit ±100mV bzw ±0.3m
Potenzialtrennung
Ausgang - ACOPOSinverter Ja
Ausgang - Ausgang Nein
min. Lastimpedanz
Spannung >=2200 Ω
Strom >=2200 Ω
Auflösung 12 Bit
Elektrische Eigenschaften
Energieeffizienz (IE-Klassifizierung)
Verlustleistung relativ zur Dauerscheinleistung IE2 (0; 25): 1.0 %
IE2 (0; 50): 1.1 %
IE2 (0; 100): 1.4%
IE2 (50; 25): 1.0 %
IE2 (50; 50): 1.2 %
IE2 (50; 100): 1.6 %
IE2 (90; 50): 1.3 %
IE2 (90; 100): 1.8 %
Nominalverluste im Standby-Betrieb 0.2%
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 61800-5-1 IP20
Luftfeuchtigkeit nach IEC 60068-2-3 < 95%, nicht kondensierend
kein Tropfwasser
max. Aufstellungshöhe ≤1000 m ohne Derating
1000 bis 4000 m mit Derating
max. Verschmutzungsgrad nach IEC/EN 61800-5-1 2 (nicht leitfähige Verschmutzung)
Umgebungsbedingungen nach IEC 60721-3-3 Klasse 3C3 und 3S2
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -10 bis 45°C ohne Derating
45 bis 60°C mit Derating
Lagerung -25 bis 60°C
max. Vibrationsfestigkeit Betrieb bei Schaltfrequenz 2 oder 4 kHz:
Über +45 °C Aus- gangsbemessungsstromum 2.5 %/°C reduzieren EN 60721-3-3:1995 + A2:1997

Betrieb bei Schaltfrequenz 8 oder 16 kHz:
Über +40 °C Aus- gangsbemessungsstromum 2.5 %/°C reduzieren EN 60721-3-3:1995 + A2:1997
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 60 mm
Höhe 278 mm
Höhe ohne Schirmblech 250 mm
Tiefe 130 mm
Gewicht 1.35 kg
Materialnummer:
8I77T200150.0P-000
Beschreibung:
ACOPOSinverter P77; 3x 170-264 V; 1,5 kW (heavy duty); 7 A (@8kHz); Brems-Chopper integriert; HTL-Gebereingang onboard; 2-kanaliger STO (SIL3, PLe); Powerlink-Hub mit 2x RJ45; physikalische Knotennummernschalter; Schirmblech im Lieferumfang enthalten
Im Lieferumfang enthalten
Frontendmodule
8I0XD070.401-1 ACPi Px7 Blindkappe Standard Line
Optionales Zubehör
Frontendmodule
8I0XD070.400-1 ACPi Px7 Display Standard Line
8I0XD070.402-1 ACPi Px7 USB-Modul Standard Line
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.12 HW Upgrade (8I77xxxxxxx.0P-xxx) EXE / 952 KB
V6.1 HW Upgrade (8I77xxxxxxx.0P-xxx) EXE / 671 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
ACOPOSinverter P77 Anwenderhandbuch ZIP / 35 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
ACOPOSinverter P77 CAD 2D 3D ZIP / 3 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E225616 UL Certificate of Compliance ACOPOSinverter_P77 PDF / 499 KB
Zertifikat ACOPOSinverter P77 Safety ZIP / 688 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo