Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | nicht zutreffend |
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Breite | 178 mm |
| Höhe | 93 mm |
| Gewicht | 0,26 kg |
Materialnummer:
8I0XE066.405-1Beschreibung:
ACPi P66 EMC Kit für Baugrösse E 3ph. 200…240VAC: Leistungsklasse: 11 - 15kW 3ph. 380…500VAC: Leistungsklasse: 11 - 15kW 3ph. 525…600VAC: Leistungsklasse: 11 - 15kW