8I0XE066.403-1

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) nicht zutreffend
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 140 mm
Höhe 46,5 mm
Gewicht 0,21 kg
Materialnummer:
8I0XE066.403-1
Beschreibung:
ACPi P66 EMC Kit für Baugrösse C 3ph. 200…240VAC: Leistungsklasse: 3 - 4kW 3ph. 380…500VAC: Leistungsklasse: 2,2 - 4kW 3ph. 525…600VAC: Leistungsklasse: 2,2 - 4kW

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo