Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | nicht zutreffend |
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Breite | 72 mm |
| Höhe | 46,5 mm |
| Gewicht | 0,17 kg |
Materialnummer:
8I0XE066.401-1Beschreibung:
ACPi P66 EMC Kit für Baugrösse A 1ph. 200…240VAC: Leistungsklasse: 0,18 - 0,75kW 3ph. 200…240VAC: Leistungsklasse: 0,18 - 0,75kW