Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | nicht zutreffend |
Netzanschluss
| Verlustleistung | 32,5 W |
| max. Nennspannung | 3x 480 VAC +10% |
| Filternennstrom | 200 A |
| max. Fehlerstrom | 13,9 mA |
Einsatzbedingungen
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Breite | 200 mm |
| Höhe | 445 mm |
| Tiefe | 320 mm |
| Gewicht | 9,5 kg |
Materialnummer:
8I0FT200.200-1Beschreibung:
ACOPOSinverter EMV Zusätzlicher EMV-Eingangsfilter 3-phasig 200 A, Versorgungsspannung: 380 bis 480 V, 50/60 Hz