8I0FT047.200-1

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) nicht zutreffend
KC Ja
Netzanschluss
Verlustleistung 19,3 W
max. Nennspannung 3x 500 VAC +10%
Filternennstrom 47 A
max. Fehlerstrom 45 mA
Einsatzbedingungen
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) 0 bis 1000 m
Schutzart nach EN 60529 IP21 und IP41 am oberen Teil
max. Luftfeuchtigkeit nach IEC 60068-2-3 95%, nicht kondensierend
kein Tropfwasser
Umgebungstemperatur -10 bis 60°C
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Lagerung -25 bis 70°C
Mechanische Eigenschaften
Gewicht 3,15 kg
Einbau Unter oder neben dem Umrichter
Allgemeine Informationen
Normenkonformität EN 133200
Materialnummer:
8I0FT047.200-1
Beschreibung:
47 A EMV-Filter für ACOPOSinverter P76 und P74new (3-phasig 380-500 V, 5,5-7,5 kW).
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei DXF/ STEP 8I0FT047.200-1 ZIP / 246 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo