8I0FT015.200-1

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) nicht zutreffend
KC Ja
Netzanschluss
Verlustleistung 9,9 W
max. Nennspannung 3x 500 VAC +10%
Filternennstrom 15 A
max. Fehlerstrom 15 mA
Einsatzbedingungen
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) 0 bis 1000 m
Schutzart nach EN 60529 IP21 und IP41 am oberen Teil
max. Luftfeuchtigkeit nach IEC 60068-2-3 95%, nicht kondensierend
kein Tropfwasser
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -10 bis 60°C
Lagerung -25 bis 70°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 107 mm
Höhe 195 mm
Tiefe 42 mm
Gewicht 0,9 kg
Materialnummer:
8I0FT015.200-1
Beschreibung:
ACOPOSinverter Zusätzlicher EMV-Eingangsfilter 3-phasig 15 A, Versorgungsspannung: 380 bis 480 V, 50/60 Hz
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei DXF/ STEP 8I0FT015.200-1 ZIP / 125 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo