8I0CT030.000-1

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) nicht zutreffend
KC Ja
Netzanschluss
Verlustleistung 90 W
Induktivität 1 mH
Nennstrom 30 A
Spannungsabfall Bis zu 5% der Nennnetzspannung. Höhere Werte führen zu Drehmomentverlust.
Sättigungsstrom -
Einsatzbedingungen
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) 0 bis 1000 m
Schutzart
Drossel IP00
Reihenklemmen IP10
max. Luftfeuchtigkeit 95%, nicht kondensierend
kein Tropfwasser
Umgebungstemperatur 0 bis 45°C
max. Umgebungstemperatur bis zu 55°C
max. Aufstellungshöhe 3000 m
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Lagerung -25 bis 70°C
Mechanische Eigenschaften
Gewicht 6,0 kg
Allgemeine Informationen
Normenkonformität IEC 61800-5-1 (Schutzstufe 1 gegen Überspannungen in der Netzversorgung nach VDE 0160)
Materialnummer:
8I0CT030.000-1
Beschreibung:
Netzdrossel 3-phasig, 30 A, 50/60 Hz für ACOPOSinverter
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 8I0CTxxx.000-1 PDF / 257 KB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
STP Datei 8I0CTxxx.000-1 ZIP / 822 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo