Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | nicht zutreffend |
| KC | Ja |
Netzanschluss
Einsatzbedingungen
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Lagerung | -25 bis 70°C |
Mechanische Eigenschaften
| Gewicht | 3,5 kg |
Allgemeine Informationen
| Normenkonformität | IEC 61800-5-1 (Schutzstufe 1 gegen Überspannungen in der Netzversorgung nach VDE 0160) |
Materialnummer:
8I0CT016.000-1Beschreibung:
Netzdrossel 3-phasig, 17 A, 50/60 Hz für ACOPOSinverter
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt 8I0CTxxx.000-1 | PDF / 257 KB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| STP Datei 8I0CTxxx.000-1 | ZIP / 822 KB |