8I0BR100.001-1

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) nicht zutreffend
Einsatzbedingungen
Schutzart des Gehäuses IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 50°C
Lagerung -25 bis 70°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 105 mm
Höhe 295 mm
Tiefe 100 mm
Gewicht 1,5 kg
Eigenschaften
Widerstandswert bei 20°C 100 Ω
Durchschnittliche verfügbare Leistung bei 50°C 0,1 kW
Thermischer Schutz über Antrieb
Materialnummer:
8I0BR100.001-1
Beschreibung:
Bremswiderstand Ohmscher Wert: 100 Ω Kontinuierliche Bremsleistung: 0,10 kW Schutzart (IP): IP20

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo