8I0BR060.000-1

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) nicht zutreffend
KC Ja
Einsatzbedingungen
Schutzart des Gehäuses IP20
Umgebungstemperatur 0 bis 50°C
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Lagerung -25 bis 70°C
Mechanische Eigenschaften
Gewicht 2,4 kg
Eigenschaften
Widerstandswert bei 20°C 60 Ω
Durchschnittliche verfügbare Leistung bei 50°C 0,1 kW
Thermischer Schutz Über temperaturgesteuerten Schalter oder den Umrichter
Temperaturgesteuerter Schalter
Aktivierungstemperatur 120°C
max. Spannung/max. Strom 250 VAC / 1 A
min. Spannung/min. Strom 24 VDC / 0,1 A
max. Kontaktwiderstand 60 mΩ
Anschlussempfehlung Der Schalter sollte innerhalb der Sequenz angeschlossen werden (zur Verwendung für die Signalgebung oder in der Netzschützregelung)
Materialnummer:
8I0BR060.000-1
Beschreibung:
Bremswiderstand Ohmscher Wert: 60 Ω Kontinuierliche Bremsleistung: 0,10 kW Schutzart (IP): IP20
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
DWG-Datei 8I0BR060.000-1 ZIP / 1,009 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo