8I0BR016.000-1

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) nicht zutreffend
Einsatzbedingungen
Schutzart des Gehäuses IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 50°C
Lagerung -25 bis 70°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 290 mm
Höhe 570 mm
Tiefe 180 mm
Gewicht 6,4 kg
Eigenschaften
Widerstandswert bei 20°C 16 Ω
Durchschnittliche verfügbare Leistung bei 50°C 1,9 kW (Nennleistung 2,2 kW)
Thermischer Schutz über Antrieb oder Thermoschalter bei 120°C
Materialnummer:
8I0BR016.000-1
Beschreibung:
Bremswiderstand Ohmscher Wert: 16 Ω Kontinuierliche Bremsleistung: 2,20 kW Schutzart (IP): IP20

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo