Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| KC | Ja |
Einsatzbedingungen
| Schutzart des Gehäuses | IP23 |
| Umgebungstemperatur | 0 bis 50°C |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Lagerung | -25 bis 70°C |
Mechanische Eigenschaften
| Gewicht | 80 kg |
Materialnummer:
8I0BR003.001-1Beschreibung:
Bremswiderstand 2,75 Ω, kontinuierliche Bremsleistung 25 kW, für ACOPOSinverter P84 3x 380-480 V, 90 kW.