Allgemeines
Kabelaufbau
Steckverbindung
| Typ | Signalstecker Serie 615 12-polig female |
| Steckzyklen | <500 |
| Kontakte | 12 |
| zusätzliche Anschlussstecker |
Geberstecker Mini I/O 8-polig female Steckzyklen: <1500 Kontakte: 8 Schutzart nach EN 60529: gesteckt IP30 |
| Schutzart nach EN 60529 | gesteckt IP66/67 |
Materialnummer:
8ECR0005.1121C-0Beschreibung:
- Schleppkettentauglich
- Optimal konfektioniert für Verwendung mit ACOPOS P3 Servoverstärkern und B&R Servomotoren mit Einbaudose Serie 615
- itec - innovatives Stecksystem für schnelle und sichere Verbindungen
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt 8ECR0005.1121C-0 | PDF / 222 KB |
| Zertifikate | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| UK Declaration ACOPOSmicro | PDF / 109 KB |