8CCH0006.11110-0

Allgemeines
Kabelquerschnitte 5x 2,5 mm² + 4x 0,75 mm² + 2x 2x 0,34 mm² / 1,55- 100 LI
Beständigkeit in Vorbereitung
Zulassung UL AWM Style 20234, 80°C, 1000 V sowie CSA C22.2 No. 210.2 I/II A/B, FT1
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E225616
Power Conversion Equipment
Kabelaufbau
Leistungsleiter
Anzahl 5
Aderisolation Spezial Thermoplast
Aderfarben schwarz, rot, grün, weiß, gelb/grün
Ausführung verzinnte Cu-Litze
Querschnitt 2,5 mm²
Schirm Nein
Verseilung Nein
Signalleiter
Anzahl 4
Aderisolation Spezial Thermoplast
Aderfarben rosa, blau violett, grau
Ausführung verzinnte Cu-Litze
Querschnitt 0,75 mm²
Schirm Ja
Verseilung Ja
Datenleiter
Anzahl 4
Aderisolation Spezial Thermoplast
Aderfarben orange, weiß, gelb, blau
Ausführung verzinnte Cu-Litze
Querschnitt 0,34 mm²
Schirm Ja
Verseilung Ja
Gesamtverseilung mit Füllelementen und abschließender Folienbandierung
Gesamtschirmung verzinntes Cu-Geflecht, optische Bedeckung >85% sowie Trennfolie darüber
Außenmantel
Material PUR
Farbe orange, ähnlich RAL 2003 matt
Bedruckung in Vorbereitung
Steckverbindung
Typ Stecker TYCO 15-polig female
Steckzyklen max. 20
Kontakte 15
Schutzart nach EN 60529 IP65
Elektrische Eigenschaften
Betriebsspannung Leistungsleiter: ≤1000 V
Signalleiter: ≤1000 V
Datenleiter: ≤100 V
Prüfspannung
Ader - Ader 3 kV AC
Ader - Schirm 3 kV AC
Strombelastbarkeit 20 A
Leiterwiderstand
Leistungsleiter ≤0,05 Ω
Signalleiter ≤0,16 Ω
Datenleiter ≤0,34 Ω
Isolationswiderstand >83,33 GΩ
Umgebungsbedingungen
Temperatur
bewegt -40 bis 80°C
ruhend -40 bis 80°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 6 m
Durchmesser 14,6 mm ±0,4 mm
Biegeradius
einmalige Biegung >40 mm
bewegt ≥140 mm
Schleppkettendaten
Beschleunigung <4 m/s²
Biegewechsel ≥5.000.000
Geschwindigkeit ≤4 m/s
Gewicht 2,5 kg
Materialnummer:
8CCH0006.11110-0
Beschreibung:
Hybridkabel, Länge 6 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 2x Stecker TYCO 15-polig female

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo