Allgemeines
| Kabelquerschnitte | 5x 2,5 mm² + 4x 0,75 mm² + 2x 2x 0,34 mm² / 1,55- 100 LI |
| Beständigkeit | in Vorbereitung |
| Zulassung | UL AWM Style 20234, 80°C, 1000 V sowie CSA C22.2 No. 210.2 I/II A/B, FT1 |
| Zulassungen | |
| UKCA | Ja |
Kabelaufbau
| Leistungsleiter | |
| Anzahl | 5 |
| Aderisolation | Spezial Thermoplast |
| Aderfarben | schwarz, rot, grün, weiß, gelb/grün |
| Ausführung | verzinnte Cu-Litze |
| Querschnitt | 2,5 mm² |
| Schirm | Nein |
| Verseilung | Nein |
| Signalleiter | |
| Anzahl | 4 |
| Aderisolation | Spezial Thermoplast |
| Aderfarben | rosa, blau violett, grau |
| Ausführung | verzinnte Cu-Litze |
| Querschnitt | 0,75 mm² |
| Schirm | Ja |
| Verseilung | Ja |
| Datenleiter | |
| Anzahl | 4 |
| Aderisolation | Spezial Thermoplast |
| Aderfarben | orange, weiß, gelb, blau |
| Ausführung | verzinnte Cu-Litze |
| Querschnitt | 0,34 mm² |
| Schirm | Ja |
| Verseilung | Ja |
| Gesamtverseilung | mit Füllelementen und abschließender Folienbandierung |
| Gesamtschirmung | verzinntes Cu-Geflecht, optische Bedeckung >85% sowie Trennfolie darüber |
| Außenmantel | |
| Material | PUR |
| Farbe | orange, ähnlich RAL 2003 matt |
| Bedruckung | in Vorbereitung |
Steckverbindung
| Typ | Stecker TYCO 15-polig female |
| Steckzyklen | max. 20 |
| Kontakte | 15 |
| Schutzart nach EN 60529 | IP65 |
Elektrische Eigenschaften
| Betriebsspannung |
Leistungsleiter: ≤1000 V Signalleiter: ≤1000 V Datenleiter: ≤100 V |
| Prüfspannung | |
| Ader - Ader | 3 kV AC |
| Ader - Schirm | 3 kV AC |
| Strombelastbarkeit | 20 A |
| Leiterwiderstand | |
| Leistungsleiter | ≤0,008 Ω |
| Signalleiter | ≤0,03 Ω |
| Datenleiter | ≤0,06 Ω |
| Isolationswiderstand | >500 GΩ |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| bewegt | -40 bis 80°C |
| ruhend | -40 bis 80°C |
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Länge | 1 m |
| Durchmesser | 14,6 mm ±0,4 mm |
| Biegeradius | |
| einmalige Biegung | >40 mm |
| bewegt | ≥140 mm |
| Schleppkettendaten | |
| Beschleunigung | <4 m/s² |
| Biegewechsel | ≥5.000.000 |
| Geschwindigkeit | ≤4 m/s |
| Gewicht | 0,82 kg |
Materialnummer:
8CCH0001.11110-0Beschreibung:
- Optimal konfektioniert für Verwendung mit ACOPOSremote/ACOPOSmotor Antriebssystemen
- Hybrid-Stecksystem für sichere Verbindungen
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt 8CCH0001.11110-0 | PDF / 288 KB | |
| Dezentrale Antriebstechnik Anwenderhandbuch | PDF / 68 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D STEP Datei 8CCHxxxxx.11110-x | ZIP / 910 KB |
| Zertifikate | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| E225616 UL Certificate of Compliance Kabel | PDF / 163 KB | |
| TÜV-Zertifikat - Funktion der "Sicheren Impulssperre" für ACOPOSremote | ZIP / 1 MB |