Allgemeines
| Kurzbeschreibung | Schraubklemmensatz für ACOPOSmulti Module 8BVI0880HxS0 und 8BVI16500HxS0: 1x 8TB2104.203L-00, 1x 8TB2106.2010-00, 1x 8TB2108.2010-00 |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | nicht zutreffend |
| UL |
cULus E225616 Power Conversion Equipment |
Mechanische Eigenschaften
| Gewicht | 67 g |
Materialnummer:
8BZVI1650S0.000-1ABeschreibung:
Schraubklemmensatz für ACOPOSmulti Module 8BVI0660HxS0, 8BVI0880HxS0, 8BVI1650HxS0 und 8BVI2000HxS0: 1x 8TB2104.203L-00, 1x 8TB2106.2010-00, 1x 8TB2108.2010-00
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt 8BZVI1650S0.000-1A | PDF / 183 KB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D Datei STEP 8BZVI1650S0.000-1A | ZIP / 677 KB |