7DM435.7

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Materialnummer:
7DM435.7
Beschreibung:
2003 Digitales Mischmodul, 8 Eingänge 24 VDC, 1 ms, Sink/Source, 8 Transistor-Ausgänge 24 VDC, 0,5 A, Feldklemmen 3x 7TB710 gesondert bestellen!
Erforderliches Zubehör
Feldklemmen
7TB710.9 Zubehör Feldklemme, 10-polig, Schraubklemme 2,5 mm²
7TB710.91 Zubehör Feldklemme, 10-polig, Push-in-Klemme 2,5 mm²
Optionales Zubehör
Feldklemmen
7TB722.9 2003 Feldklemme, 22-polig, Schraubklemme
7TB722.91 2003 Feldklemme, 22-polig, Federzugklemme
7TB733.9 2003 Feldklemme, 33-polig, Schraubklemme
7TB733.91 2003 Feldklemme, 33-polig, Federzugklemme
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 7DM435.7 PDF / 826 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo