Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Materialnummer:
7CM211.7Beschreibung:
2003 Kombinationsmodul, 8 Eingänge, 24 VDC, 4 ms, Sink, 3 Einkanal- oder 2 Zweikanalzähler oder 2 Inkrementalgeber, 20 kHz, 8 Transistor-Ausgänge, 24 VDC, 0,5 A, Komparatorfunktion, kurzschlussfest, 2 Eingänge, ±10 V / 0 bis 20 mA, 12 Bit, 2 Ausgänge, ±10 V, 12 Bit, Feldklemmen 2x TB718 gesondert bestellen!
Erforderliches Zubehör
Optionales Zubehör
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt 7CM211.7 | PDF / 3 MB |