7AT324.70

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
HazLoc cULus HazLoc E180196
Industrial Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD
Materialnummer:
7AT324.70
Beschreibung:
2003 Analoges Eingangsmodul, 4 Temperatur Eingänge (2-Leiteranschluss), KTY10 -50 bis +150 °C, KTY84 -40 bis +300 °C, PT100 -200 bis +850 °C, PT1000 -200 bis +850 °C, Anpassungsmodul, Feldklemme 1x TB712 gesondert bestellen!
Erforderliches Zubehör
Feldklemmen
7TB712.9 Zubehör Feldklemme, 12-polig, Schraubklemme 1,5 mm²
7TB712.91 Zubehör Feldklemme, 12-polig, Federzugklemme 1,5 mm²
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 7AT324.70 PDF / 322 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo